??
Selezione modello CAD
K0372.2100X12
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0372 - Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale
Lista materiale
K0372.2100X12
BESTKIPP
N. d'ordine
K0372.2100X12
FORM
Forma
B
AUSF
Versione:
con guarnizione
L
Lunghezza
11.5 mm
L1
Lunghezza
4.0 mm
D
Filettatura
M 12
D1
Filettatura
M 4 mm
S
S +/-
1.6 mm
F
Forza ca.
100 N
SW
Apertura chiave
10 mm
K
Smusso 60°
2.0
GEW
Peso ca.
0.0037 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245027859
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions